製品を公開する
Winner W|D rimflush close coupled toilet
Winner W|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush close coupled toilet

    Google翻訳,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。シートは掃除が簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    技術仕様
    • 固有参照番号142022_Winner_wd-rimflush-close-coupled-toilet
    • 製品ファミリWinner
    • 製品グループToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)23
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Toilet bowls
    • UNSPSC コード30181511
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 説明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードC10
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ