製品の公開
Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Google翻訳”,

国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。シートは掃除が簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。

仕様
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

技術仕様
  • Unique ref144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • コレクションセットWinner Confort
  • コレクションToilets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)464
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)27.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ