製品の公開
Winner Confort F|D close coupled toilet
Winner Confort F|D close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner Confort F|D close coupled toilet

    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。シートは掃除が簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

    技術仕様
    • Unique ref144021_Winner_confort-fd-close-coupled-toilet
    • コレクションセットWinner
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)457
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)626
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)25.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet bowls
    • UNSPSC30181511
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ