製品の公開
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    5つ星のうち3.03.0(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    国内および商用利用。用途の広い時代を超越したデザイン。クリップオフシステム付きのシートは、お手入れが簡単で、ゆっくりと閉じるオプションがあります。壁のトイレに戻る。

    仕様
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    技術仕様
    • Unique ref146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • コレクションセットUrb.y Plus
    • コレクションToilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)547
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)28.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名Accessories, shower/WC
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ