製品の公開
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Google翻訳”,
セラミックカートリッジテクノロジー医療用レバーを備えたシングルレバーミキサーにより、身体の不自由な人にも簡単にアクセスできます
仕様
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
技術仕様
  • Unique ref536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • コレクションセットEasy
  • コレクションTaps-Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)188
  • 幅(mm)220
  • 奥行き(mm)255
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ