製品の公開
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Google翻訳”,
GLAMフロアスタンド型密結合トイレ、デュアルアウトレット(壁に戻る)曲線と直線が交差する方法で明らかな、非常にスタイリッシュでダイナミックなデザインの衛生陶器コレクション。 GLAMは、洗練された独特の控えめなキャラクターで際立っています。
仕様
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS10069323300000
  • コレクションセットGlam
  • コレクションToilets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)395
  • 幅(mm)365
  • 奥行き(mm)395
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)25.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90_97
  • Uniclass2015詳細WC systems
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米