製品の公開
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Google翻訳”,
    LUSO 565ガラス質の陶磁器が中央にタップ穴が付いた埋め込み式洗面台時の試練に耐える洗面台の製造におけるサニタナの歴史へのもう1つの声明-LUSOは、生産において最も古い洗面台の1つです。シンプルでありながら非常に機能的なLUSOは、サニタナのポートフォリオで利用可能な多くのミキサーの1つと組み合わせることができる、蛇口の穴が付いたガラス質の陶磁器製の埋め込み式洗面台です。
    仕様
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    技術仕様
    • Unique refS10072016400000
    • コレクションセットLuso
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)565
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)10.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米