製品の公開
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    Google翻訳”,
    デュアルアウトレット(壁に戻る)を備えたCORALフロアスタンド型トイレCORALの衛生陶器は、その洗練された曲線的な形状と滑らかな輪郭のおかげで自然に際立っています。美学と機能の間のコミットメントは、すべてのバスルームスタイルで楽にブレンドする、シンプルで用途の広い範囲をもたらします。
    仕様
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    技術仕様
    • Unique refS10096823300000
    • コレクションセットCoral
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSs_40_15_90_97
    • Uniclass2015詳細WC systems
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米