製品の公開
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

Google翻訳”,
ALBUS400ガラス質の陶磁器のカウンタートップ/壁に取り付けられた洗面台あらゆる角度と視点から見られるように設計された洗面台のコレクション。その流動的な表面はきっとあなたを驚かせるでしょう。ガラス質の陶磁器で作られたALBUSコレクションには、壁に取り付けられたバージョン、カウンタートップバージョン、半凹型バージョンの両方が含まれ、サイズはコンパクトな幅40cmから広々とした100cmまでさまざまです。 ALBUS洗面台は、蛇口穴、オーバーフロー、または石鹸棚の有無にかかわらずバージョンで利用できます。カウンタートップバージョンは、すべての面がガラス張りです。
仕様
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
技術仕様
  • Unique refS10203116400000
  • コレクションセットAlbus
  • コレクションWashbasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米