製品の公開
VELVET 800 surfex® recessed washbasin
Sanitana

VELVET 800 surfex® recessed washbasin

Google翻訳”,
VELVET800surfex®埋め込み式洗面台VELVET洗面台は、固体表面生産の分野におけるサニタナの最新の進出です。 surfex®で作られているということは、それらが均質な表面を持っていることを意味します:非多孔性、非毒性、そして攻撃的な化学薬品に抵抗することができます。 VELVET洗面台は、壁に取り付けられたバージョンまたは埋め込み式のバージョンがあり、最近のARDEN、HARAPAN、STENIS、TAHOEの家具コレクションなどのSanitanaバニティユニットと組み合わせることができます。それらのサイズは60から160cmの長さの範囲であり、統合されたタップ穴の有無にかかわらず、タオルホルダーの有無にかかわらずバージョンで利用できます。
仕様
  • Type of installation: recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Arden, Harapan, Weza and Tahoe 80 vanity units In the box: washbasin
技術仕様
  • Unique refS20203611700000
  • コレクションセットVelvet
  • コレクションWashbasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)802
  • 奥行き(mm)458
関連
  • 主なマテリアルSURFEX
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米