製品の公開
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

Google翻訳”,
UNIC w /マウント式デュアルレバーミキサー-2つのコンセント(シャワー/バス)-垂直ロゼットカールラガーフェルドがかつて言ったように、「私は標準的な美しさが好きではありません。奇妙さのない美しさはありません」。個性あふれるUNICのデザインは、そのボリュームのダイナミズムを際立たせています。範囲は、様式化された最小限のレバーハンドルで明らかな、巧妙さを欠いたその管状のデザインで際立っています。その注ぎ口のダイナミックなプロファイルは、デザインを新しいスタイルのレベルにもたらし、このミキサーのコレクションの作品のモダニズムの性質を強調しています。
仕様
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
技術仕様
  • Unique refS50005969950706
  • コレクションセットUnic
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)93
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)1.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米