製品の公開
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    Google翻訳”,

    86 mm の深さの断熱性に優れたプロファイルを備えた安定した実績のある構造に基づく、高性能で大型の優れたドアです。ドア リーフ プロファイルは、狭いロックとモジュラー ロックで使用できます。サイド ライトとオーバーヘッド ライトを装備して、広々としたエントランス エリアを作成できます。ガラスと充填材 20 ~ 56 (64) mm 用に折り畳みます。RC3 までの侵入防止機能と、煙ガス密閉の有無にかかわらず EI60 までの防火機能と組み合わせることもできます。

    仕様
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    技術仕様
    • Unique refSapa_Door_2086
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors