製品の公開
Artline XL - Slider - Door - North
Artline XL - Slider - Door - North
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door - North

    Google翻訳”,

    ARTLINE XL は、ミニマルでエレガント、そして高級感のあるデザインを大判で提供します。このスライドドアは断熱アルミプロファイルで作られており、ガラス面を最適化し、建築物の開放感を高めるように設計されています。敷居は床に埋め込まれており、フレームは隣接する壁に完全に組み込むことができるため、フレームレスな印象を与えます。
    オプションでモーター制御も可能です。
    構成: 固定サイドライト付きのスライドドア 1 枚、サイドライトなしのスライドドア 2 枚、両開き、90° 開閉可能なフローティング コーナー。

    Artline は、目的を持った芸術です。品質、軽さ、快適さ。Artline は、簡単に開閉して外部を取り込める床から天井までのガラス壁を作り出します。Artline の印象的なサイズと最小限の目に見えるフレームにより、建物の内部に光が溢れます。Artline XL スライド システムは、45 ~ 46 mm または 47 ~ 52 mm の充填材に対応します。Artline XL インターロッキング プロファイルの最小視線: 38 mm Artline には、防塵ボール ベアリング付きの 4 連合成またはステンレス ホイールが装備されています。• 通気口重量最大 450 kg • 補強なしで高さ 3.5 メートル • ダブル レールの 4 連ステンレス ホイール、防塵ボール ベアリング • 建物の奥行きフレーム: 150 mm • 通気口の奥行き: 57 mm • 最大ガラス通気口: 52 mm • ミニマルなデザイン • マーキングに準拠 • 盗難防止クラス RC2
    仕様
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    技術仕様
    • Unique refArtlineXL-slider-north
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows