製品の公開
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

Google翻訳”,

低いプロファイルの高さと、非常に効果的な気密性、および優れた断熱特性を兼ね備えた高品質のリフト アンド スライド ドアです。スライド ドアの構造は、中型サイズ向けに最適化され、わずかにスリムなプロファイルを備えた当社のクラシック 2160 をベースにしています。フレームの奥行きが 160 mm、ドア リーフの奥行きが 70 mm の断熱アルミ プロファイルで構成されています。50 mm 幅のグラスファイバー強化ポリアミド ストリップと、最大 53 mm の 3 枚のガラス断熱パネルを組み合わせることで、優れた断熱性能を実現しています。リフト アンド スライド ドアには、非常にスムーズで簡単な操作のためのリフト アンド スライド フィッティングが付いています。ハンドルを 180 度回転させると、ドア リーフが頑丈なポリアミド ホイール上で数ミリ持ち上げられ、ほとんど力を入れずに横に押すことができます。

仕様
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

技術仕様
  • Unique refSlider_2160S
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2800
  • 幅(mm)3100
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)250
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows