製品の公開
Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick

Google翻訳”,

Vetotop CL530は、特殊セメント、厳選された骨材、特殊添加剤を配合した単成分セメント系床用セルフレベリング下地材です。乾燥粉末状で、計量済みの袋入りで、現場ですぐに使用できます。混合すると、蜂蜜のような流動性のある、自己平滑性を持つモルタルとなり、厚さ2~10mmで塗布できます。タイル、カーペット、樹脂製フローリングシステム、寄木細工など、最終的な床材を敷設するのに最適な、非常に平坦な仕上がりを実現します。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • 2層目:プライマー - Vetobond PB433 - ポリ酢酸ビニル(PVAc)ベースの接着剤およびシーラー
  • レイヤー3:セルフレベリング下地材- Vetotop CL530 - プレミックスセメント系床用セルフレベリング下地材 厚さ2~10 mm
  • レイヤー 4: 床材 - カーペット、寄木細工、タイル、ビニールなどの床材。

用途:

  • タイルや樹脂システムなどの最終的な床材を塗布する前に、コンクリート スラブを水平にします。
  • 超平坦な下地を必要とするビニールタイル、寄木細工、カーペット、床材の下地として。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 中東の厳しい気象条件に適しています。
  • 簡単に塗布でき、高い生産性と優れた仕上がりを実現します。
  • 迅速な試運転と保守性。
  • 基板への高い接着力。
  • 優れた物理的・機械的特性。
  • 収縮を補正しました。
  • 作業性に優れています。
仕様
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT C20 F5 RWA10 B1,0
技術仕様
  • Unique refVetotop-CL530
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションCementitious Self Leveling Underlayment
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-08-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード03 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCast Underlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11
  • OmniClassタイトルCementitious Floor Underlayments

対応地域

アジア アフリカ