製品の公開
Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick

Google翻訳”,

Vetotop CL531は、水硬性バインダー、厳選された骨材、特殊添加剤を配合した、単成分ポリマー改質セメント系床用セルフレベリング下地材です。計量済みの袋入り乾燥粉末で提供され、現場ですぐに使用できます。混合すると、蜂蜜のような流動性のある、自己平滑性を持つモルタルとなり、8~20mmの厚さで塗布できます。タイル、カーペット、樹脂製フローリングシステム、寄木細工など、最終的な床材を敷設するのに最適な、非常に平坦な仕上がりを実現します。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:基質 - コンクリート、現場打ち
  • 2層目:プライマー - Vetobond PB433 - ポリ酢酸ビニル(PVAc)ベースの接着剤およびシーラー
  • レイヤー3:セルフレベリング下地材- Vetotop CL531 - プレミックスセメント系床用セルフレベリング下地材 厚さ8~20mm
  • レイヤー 4: 床材 - カーペット、寄木細工、タイル、ビニールなどの床材。

用途:

  • タイルや樹脂システムなどの最終的な床材を塗布する前に、コンクリート スラブを水平にします。
  • 超平坦な下地を必要とするビニールタイル、寄木細工、カーペット、床材の下地として。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 中東の厳しい気象条件に適しています。
  • 簡単に塗布でき、高い生産性と優れた仕上がりを実現します。
  • 迅速な試運転と保守性。
  • 基板への高い接着力。
  • 優れた物理的・機械的特性。
  • 収縮を補正しました。
  • 作業性に優れています。
  • 繊維強化によりひび割れが発生しにくくなります。
仕様
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT-C25-F4 RWA10 B1,0
      技術仕様
      • Unique refVetotop-CL531
      • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
      • コレクションCementitious Self Leveling Underlayment
      • タイプ建築資材
      • 公開日2025-08-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルセメント混合物
      • 設計国サウジアラビア
      • 製造国サウジアラビア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
      • IFC分類Floor
      • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
      • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
      • MasterFormat 2014 コード03 54 00
      • MasterFormat 2014 タイトルCast Underlayment
      • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11
      • OmniClassタイトルCementitious Floor Underlayments

      対応地域

      アジア アフリカ