製品の公開
Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick

Google翻訳”,

Vetotop CS537は、水硬性バインダー、珪砂、厳選された骨材、特殊添加剤を配合した単成分セメント系接着床スクリードです。乾燥粉末として、計量済みの袋入りで提供され、現場ですぐに使用できます。混合後、20~100mmの厚さでこて塗り可能なスクリードモルタルを形成します。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • 2層目:接着剤 - Vetobond EB430 - エポキシ接着剤/接着剤(無溶剤)
  • レイヤー3:下地- Vetotop CS537 - プレミックスセメントスクリード床、厚さ20~100 mm
  • レイヤー 4: 床材 - カーペット、寄木細工、タイル、ビニールなどの床材。

用途:

  • タイルや樹脂システムなどの最終的な床材を塗布する前に、コンクリート スラブを水平にします。
  • 中空コアプレキャストコンクリートスラブ上のスクリード作業。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 中東の厳しい気象条件に適しています。
  • 簡単に塗布でき、高い生産性と優れた仕上がりを実現します。
  • 基板への高い接着力。
  • 優れた物理的・機械的特性。
  • 収縮を補正しました。
  • 作業性に優れています。


仕様
  • Standard Compliance:

    • EN13813 CT - C30 - F5 - B1.0 - RWA100
      技術仕様
      • Unique refVetotop-CS537
      • コレクションセットCoverings, coatings and finishes
      • コレクションFloor Decks, Slabs, and Toppings
      • タイプ建築資材
      • 公開日2025-08-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルセメント混合物
      • 設計国サウジアラビア
      • 製造国サウジアラビア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
      • IFC分類Floor
      • Uniclass2015コードPr_35_31_06_77
      • Uniclass2015詳細Screed flooring
      • MasterFormat 2014 コード03 54 00
      • MasterFormat 2014 タイトルCast Underlayment
      • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11
      • OmniClassタイトルCementitious Floor Underlayments

      対応地域

      アジア アフリカ