製品の公開
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel

    Ventilplus® Insulation Panel

    Google翻訳”,
    Ventilplus®パネルは、2枚の鋼板で強化され、連続的に共焼結されたNeopor®タイプのEPS断熱パネルで、高い断熱性能を備えたマイクロ換気屋根の構築用に設計されています。エネルギー効率介入に最適で、建物のエネルギー消費を削減するための技術基準への準拠を保証します。Ventilplus®パネルは、断熱層と屋根カバーを固定するために必要な支持構造を組み合わせることで、1回の作業で安全に設置できます。傾斜屋根の断熱システムとして使用でき、厚さは50~200 mmで、外屋根には20 mmの「Z」字型突出があります。Ventilplus®パネルは、熱伝導性を向上させるグラファイト強化EPS(Neopor®)を使用して製造され、標準的なオス/メスのさねはぎ継ぎ目が特徴で、要素の完璧な位置合わせと連結を保証します。 Ventilplus®システムの重要な特徴は、SCF独自の製造技術である、厚さ8/10mmの亜鉛メッキ鋼製ランナーをZ字型に成形し、ポリスチレンに埋め込み焼結することで、独自の強度と取り扱いやすさを実現しています。SCFのVentilplus®パネルは標準長さ3.30mで提供されますが、ご要望に応じて現場寸法に合わせてカスタムカットすることもでき、経済的および物流上の大きなメリットを提供します。Ventilplus®パネルには、廃棄物の価値を高め、バイオマスバランスアプローチに従って材料を活用するNeopor® BMBcert™などの原材料を使用して製造されるECOバージョンもあります。ECOバージョンは、認証再生可能原料からのリサイクル材料を使用し、最低限の環境基準(CAM Building 23.06.2022 Prot. 2.5.7)に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refVENTILPLUS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根