コンポーネント:
亜鉛メッキ鋼板のチャネル、上部は閉じ、下部は開いています。
ブレード:
ブレードは、縁取りではなく、70mmの湾曲があります。
かさばりを最小限に抑えるために、5つのスラットのうち1つに取り付けられた合成ガイドピンによって横方向に支持されたサーモラッカー仕上げのアルミニウムスラット。閉じた位置でスラットを下げ、開いた位置でスラットを上げます。すべての位置で可能なブレードの傾きの個別調整。
押し出しおよびラッカー仕上げのアルミニウム製のフラットエンドスラットで、スラットと同じように垂直方向に閉じる完璧な仕上がり(重量800mm未満)。
ケーブルまたはスライドによるガイド:
押し出しアルミニウム製のガイドレール、自立型、事前に穴あけされた、粉末コーティングされた、17x22mm、合成ジョイントによるノイズダンピングシステムまたはスチールケーブルによる横方向ガイダンス、直径2.5 mm、合成コーティング、および一次引張ばね。
トレーニングとオリエンテーション:
TEXBANDによるトレーニング、6mmグレーのケブラー繊維、耐摩耗性と摩擦に強く、特殊な減摩仕上げが施されています。 (ゼノテスト)
TEXBANDは、アクセス可能な針によってロッカーに固定されているため、メンテナンスが簡単です(BSOを分解する必要はありません)。
スラットの両側にある2つのラグによってスラットに直接接続された、テリレン(弾性、破損、クリープ、およびUVに対する耐性を提供する合成繊維)の灰色のはしごストリップによる配向。
モータリゼーション:
ドライブは、位置制御を可能にする組み込みのリミットスイッチを備えた段階的な調整を可能にするメカニズムを備えた、正方形の機械式ワイヤーモーターによって行われます。モーターはHirschmannIP54ソケットで接続されます。このエンジンは、あらゆる自動化(BMSタイプ)と互換性があります。 BSOに固有の、角型モーター以外のモーターを使用するメカニズムは、体系的に拒否されることが指定されています。
スイッチなしの機械式有線モーターによるBSO制御。
メーカーの範囲から建築家が選択したRAL
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |