製品の公開
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
    Schenker Storen

    BSO à lames bombées - KR 60

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    コンポーネント:

    亜鉛メッキ鋼板のチャネル、上部は閉じ、下部は開いています。

    ブレード:

    接続された凸状のブレードは、幅60 mm、厚さ0.45、両側にエッジがあります。

    それらは交換可能なポリアミドガイドフィンガーによって横方向に支えられ、交互に固定された柔軟性と静かな操作を提供します。閉じた位置でスラットを下げ、開いた位置でスラットを上げます。すべての位置で可能なブレードの傾きの個別調整。

    押し出しおよびラッカー仕上げのアルミニウム製のフラットエンドスラットで、スラットと同じように垂直方向に閉じる完璧な仕上がり(重量800mm未満)。

    ガイドレール:

    押し出しアルミニウム製のガイドレール、自立型、事前に穴あけされた、粉末コーティングされた、合成ジョイントによるノイズダンピングシステムを含む17x22mm。

    トレーニングとオリエンテーション:

    TEXBANDによるトレーニング、6mmグレーのケブラー繊維、耐摩耗性と摩擦に強く、特殊な減摩仕上げが施されています。 (ゼノテスト)

    TEXBANDは、アクセス可能な針によってロッカーに固定されているため、メンテナンスが簡単です(BSOを分解する必要はありません)。

    ステンレス鋼クリップによってスラットに直接接続された、テリレン(弾性、クリープおよびUVに対する耐性を提供する合成繊維)のグレースケールのストリップによる配向。

    モータリゼーション:

    ドライブは、位置制御を可能にする組み込みのリミットスイッチを備えた段階的な調整を可能にするメカニズムを備えた、正方形の機械式ワイヤーモーターによって行われます。モーターはHirschmannIP54ソケットで接続されます。このエンジンは、あらゆる自動化(BMSタイプ)と互換性があります。 BSOに固有の、角型モーター以外のモーターを使用するメカニズムは、体系的に拒否されることが指定されています。

    スイッチなしの機械式有線モーターによるBSO制御。

    メーカーの範囲から建築家が選んだRAL

    仕様
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    技術仕様
    • Unique refbso-kr-60
    • コレクションセットFenêtres & Façades
    • コレクションStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ