コンポーネント:亜鉛メッキ鋼板チャネル、上部が閉じ、下部が開いています。
スラット:スラットはZ字型、90mmで、両側にエッジがあり、ノイズダンピングと隠蔽の機能を備えたシールが付いています。
強化されたZ字型の角度付きプロファイルスラットには、最適な暗さを提供する小さなくぼみが追加され、曲げに対する優れた耐性を提供するために特別に設計された形状があります。
サーモラッカー仕上げのアルミニウムスラットは、各スラットの両側に取り付けられた合成ガイドピンによって横方向に支えられており、優れた耐風性を備えています。
閉位置でスラットを下げ、水平位置で上げます。ブレードは、BSOが停止しているすべての位置に配置されます。
T字型押し出しアルミニウムプロファイルの最終スラット、無色の陽極酸化、横軸上でのスライド、スラットの位置に関係なく水平位置。
ガイドレール:
押し出しアルミニウム製のガイドランナー、自立型、事前に穴あけされた、粉末コーティングされた、42x28mm、合成ガスケットによるノイズ減衰システム、統合された拡張およびロック要素を含む
トレーニングとオリエンテーション:
スライドに統合された鋼で強化された歯付きベルトによって駆動され、操作の柔軟性、ノイズのないこと、およびメンテナンスを提供します。
ステンレス鋼クリップによってスラットに直接接続された、テリレン(弾性、クリープおよびUVに対する耐性を提供する合成繊維)のグレースケールのストリップによる配向。
BSOのすべての位置での持ち上げに対する下部スラットのロック。
モータリゼーション:
ドライブは、位置制御を可能にする組み込みのリミットスイッチを備えた段階的な調整を可能にするメカニズムを備えた、正方形の機械式ワイヤーモーターによって行われます。モーターはHirschmannIP54ソケットで接続されます。このエンジンは、あらゆる自動化(BMSタイプ)と互換性があります。 BSOに固有の、角型モーター以外のモーターを使用するメカニズムは、体系的に拒否されることが指定されています。
スイッチなしの機械式有線モーターによるBSO制御。
メーカーの範囲から建築家が選んだRAL
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |