製品の公開
KERDI-LINE-A
Schluter Systems

KERDI-LINE-A

Google翻訳”,

Schlüter®-KERDI-LINEは、Schlüter®-KERDI-LINEチャンネル本体と一致するデザイナー格子カバーを備えたつや消しステンレス鋼の挿入フレームです。挿入フレームはシームレスに高さ調節可能で、3〜25mmの厚さの被覆材に対応します。設計オプションとして、設計者の火格子A、B、およびCを使用できます。

仕様
  • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

技術仕様
  • Unique refschlueter-kerdi-line-a
  • コレクションセットShower System
  • コレクションDrains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水

対応地域

ヨーロッパ