製品の公開
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
    Schluter Systems

    KERDI-LINE-B

    Google翻訳”,

    Schlüter®- KERDI -LINEは、Schlüter®- KERDI -LINEチャンネル本体と一致するデザイナー格子カバーを備えたつや消しステンレス鋼の挿入フレームです。挿入フレームはシームレスに高さ調節可能で、3〜25mmの厚さのカバー材に対応します。設計オプションとして、設計者の火格子A、B、およびCを使用できます。

    仕様
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    技術仕様
    • Unique refschlueter-kerdi-line-b
    • コレクションセットShower System
    • コレクションDrains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ
    ドイツ
    ベルギー