製品の公開
KERDI-LINE-D
Schluter Systems

KERDI-LINE-D

Google翻訳”,

Schlüter®-KERDI-LINE-Dは、Schlüter®-KERDI-LINEチャンネル本体にマッチするフレームレスチャンネルカバーです。カバーサポートは、タイル接着剤と接着するためのフリースファブリックを備えており、すべてのカバーの厚さに広く適しています。

仕様
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

技術仕様
  • Unique refschlueter-kerdi-line-d
  • コレクションセットShower System
  • コレクションDrains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水

対応地域

ヨーロッパ