製品の公開
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV
Schneider Electric

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
Google翻訳”,
RMAirSetはSeTシリーズの一部です。最大24kVの二次配電アプリケーション向けのSF6フリーGISリング本体(RMU)およびモジュラーMVスイッチギア。
仕様
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
技術仕様
  • Unique refRM_AirSet
  • コレクションセットMV Switchgear
  • コレクションRM AirSet
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Switchgear systems
  • UNSPSC39121105
  • Uniclass2015コードSs_70
  • Uniclass2015詳細Electrical systems
  • MasterFormat 2014 コード26 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11
  • OmniClassタイトルDistribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution