製品の公開
PrismaSeT S - surface encloures
Schneider Electric

PrismaSeT S - surface encloures

5つ星のうち3.13.1(11 レビュー)
Google翻訳”,

PrismaSeT S は、組み立て、接続、操作、デジタル相互作用、および IEC 61439 規格への準拠の一貫性を確保しながら、Schneider Electric 機器を統合するように設計された、すぐに使用できる壁取り付け金属クラス 2 エンクロージャです。

典型的な用途は小規模ビルおよび高層住宅

仕様
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

技術仕様
  • Unique refprismaset-s
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションModular Enclosures
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2022-04-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア

対応地域

ヨーロッパ