製品の公開
ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards
Schneider Electric

ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards

5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
Google翻訳”,

当社の配電技術におけるモジュール式内部構造システムは、配電盤建設において幅広い構成を可能にします。コンポーネントはお客様側での組立てを想定して設計されており、個別部品、完成品、または事前組立済みの単一フィールドとして提供可能です。省スペースでの保管と現場での迅速な交換に最適です。

新製品:既存の製品ラインナップに加え、表面実装型マルチメディアフィールドディストリビュータが新たに加わりました。これらの新製品は、最適化されたケーブル配線と柔軟な構成オプションを備え、最新の通信・ネットワークアプリケーション向けに特別に設計されています。

注: 新しいバージョンを明確に識別し、BIM モデル内での選択を容易にするために、記事番号が適宜更新されました。

仕様
  • 110–500 mm deep, 125–250 A, IP30/IP43

技術仕様
  • Unique refSE-ABN
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションLow Voltage Switchboard
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-03-22
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム

対応地域

ヨーロッパ