製品の公開
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
    Schneider Electric

    Unica X KNX

    Google翻訳”,

    SpaceLogic KNXは、標準のKNXソリューションを次のレベルに引き上げます。

    より魅力的な空間を作り出します。 SpaceLogic KNXを使用すると、居住者にとってより快適になり、その結果、人々はスペースをより楽しんで、より生産的に行動し、最終的にはスペースがより魅力的になります。

    SpaceLogic KNXは、多次元統合によって強化された新しいレベルの効率を実現します。

    最後に、私たちは真に持続可能な空間の創造を支援します。ビルディングオートメーションによる効率の向上を超えた持続可能性は、アップグレード可能でスケーラブルな製品によってさらに拡張されます。

    すべてのKNXスマートホームに適した洗練されたスマートデバイスのコレクションであるUnicaKNXを使用して、スタイリッシュに家を管理しましょう。

    KNXプッシュボタン、KNXサーモスタット、およびKNX 4インチタッチユニットを備えたこの範囲は、ご自宅を日常の好みに適合させます。


    仕様
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS, or via our unique software called eConfigure which is more intuitive.

      SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

      Unica KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system, containing pushbuttons, thermostats, and touch unit.

       

      The new Unica KNX pushbutton helps you maintain a stylish yet functional home. With high-quality design and intuitive usability, this multifunctional smart panel strikes the perfect balance.

       

      Home is where we seek the utmost comfort. The Unica KNX thermostat helps you fine-tune your home environment with A/C, heating, and ventilation control.

       

      Looking for a single device for smart home control? The new Unica KNX touch unit is the ideal choice. The touch unit combines the functionality of a thermostat and a multi-functional pushbutton with the intuitive operation of a smartphone or tablet. The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS.


    技術仕様
    • Unique refSE_KNX_plus_Prime
    • コレクションセットBUILDING SYSTEMS
    • コレクションKNX
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • ETIM コードEC001216
    • ETIM 名KNX module building technology

    対応地域

    アジア