製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sepalumic/products/3ce984bb-372d-4c5a-8acc-285b233d12be
ホーム
カテゴリー
ドア
引き戸
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
利用できません: アメリカ合衆国
SEPALUMIC
フォロー
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Google翻訳”,
原文を見る
集合住宅向けの最小限のスライディング サイド 調和のとれた内外装デザイン、高い断熱性能、最適なレベルのセキュリティにより、このスライディング システムは、新築の個人住宅、集合住宅、および三次住宅の建設業者のプロジェクトにターンキー対応を提供します。ミニマリスト建具のトレンドに触発された I-Process スライド システムは、目に見える面を最小限に抑え、透明なガラスの余地を残すために特別に開発された新しいプロファイルと新しいアクセサリを組み合わせています。
ダウンロード
仕様
仕様
Montant central : 30mm, Traverses d’ouvrant : 55 mm Montants de tête : 51mm Thermiques : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67 Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
技術仕様
技術仕様
Unique ref
coulissant-70-6700-i-process-cd-3v3r
コレクションセット
Menuiseries pour l'habitat
コレクション
Coulissants
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-10-17
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.sepalumic.com/produit/coulissant-i-process-serie-6700/
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ガラス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 引き戸
IFC分類
ドア
Uniclass2015コード
EF_25_30
Uniclass2015詳細
Doors and windows
MasterFormat 2014 コード
08 10 00
MasterFormat 2014 タイトル
Doors and Frames
OmniClassNumber
23-17 11 21
OmniClassタイトル
Glazed Doors
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Marvin
Modern Sliding Door
ダウンロード
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
ダウンロード
Cavity Sliders
CS BarnDoorTrack
4.7
(
9
)
ダウンロード
Cavity Sliders
CS WallMountTrack
5.0
(
6
)
ダウンロード
Marvin
Ultimate Sliding Door 4 Panel
4.9
(
12
)
ダウンロード
Marvin
Modern Multi-Slide Stacked Door Bi-Parting
4.5
(
41
)
ダウンロード