製品の公開
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Google翻訳”,

    Seves VetropienoAmericano™RettangolareLineは、従来のレンガの魅力とガラスの透明度と明るさを組み合わせた100%ソリッドガラスレンガです。この完全にユニークなデザインソリューションは、従来のレンガの代わりに使用して、光の通過を最大化する劇的な内壁、外壁、または仕切り壁を作成したり、スタイルと個性のタッチを追加する微妙なデザインアクセントとして使用できます。 VetropienoAmericano™Rettangolareは、水平方向のアプリケーションにもインストールできる多用途の建築要素です。 VetropienoAmericano™Rettangolareは、「クリア」バージョンでのみ利用できます。

    Seves VetropienoAmericano™QuadratoLineは、100%頑丈なガラスレンガで、VetropienoAmericano™Rettangolareと組み合わせて、ランニングボンドを作成できます。VetropienoAmericano™Quadratoは、「クリア」バージョンでのみ利用できます。

    技術仕様
    • Unique refVetropieno-Americano
    • コレクションセットSolid
    • コレクションSolid Glass Brick
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.25
    • 幅(inch)3.67
    • 奥行き(inch)7.67
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(lbs)5.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • UNSPSC名称Bricks
    • UNSPSC301316
    • OmniClassNumber23-13 21 00
    • OmniClassタイトルBlocks and Bricks
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls