製品の公開
BG 1414/11 Circles
Seves Glass Block

BG 1414/11 Circles

Google翻訳”,
BG 1414/11は、高い機械的抵抗(破損および圧縮強度抵抗)と優れた断熱能力を備えた正方形のガラスブロックペーバーです。 11 cmの厚さのおかげで、BG1414/11で作られたパネルは重い構造荷重に耐えることができます。 BG 1414/11は、同心円と透明な仕上げのガラスデザインで利用できます。設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



技術仕様
  • Unique refBG_1414_11_Circles
  • コレクションセットTechnology-Pavers:mattoni
  • コレクションBG 1414/11 Circles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)145
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks