製品の公開
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
    Seves Glass Block

    BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    Google翻訳”,
    ガラスブロックBG1919/830Fは、水平に設置され(15°未満の傾斜で)、炎、火、煙、および熱の30分間の伝播(ドイツ語による値F30)の影響下で高い機械的抵抗を備えた構造を提供します規制DIN4102-3)。このクラスの抵抗は、構造の安定性と強度を与えるだけでなく、熱放射の通過を制限するため、ガラスブロックの壁で保護された環境に置かれた物体が過熱するのを防ぎます。ガラスブロックBG1919/830Fは、滑らかなガラスデザインで、安全性の必要性と美的価値を組み合わせた3つの仕上げ(透明、片面または両面にサンドブラスト)が施されています。 Fシリーズのブロックは、その特定の性能のために、公共利用を目的とした建物(ホテル、学校、老人ホーム、レストラン、映画館など)や、可燃性または可燃性の材料が保管されている建物で使用されます。これらすべての場合において、耐火ガラスブロックの水平設置は、製品認証に記載されている指示に従って行う必要があり、火災の場合に人々の迅速な避難を保証するためのすべての戦略を採用することが不可欠です。
    仕様
    • BG 1919/8 30F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.2

      SOUND INSULATION (dB): 47

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,15

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    技術仕様
    • Unique refBG_1919_8_30F_Clearview
    • コレクションセットTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • コレクションBG 1919/8 30F
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks