製品の公開
BG 1919/8 Circles
Seves Glass Block

BG 1919/8 Circles

Google翻訳”,
BG 1919/8は、高い機械的抵抗(破損および圧縮強度抵抗)と優れた断熱能力を備えた正方形のガラスブロックペーバーです。同心円を使用したガラスデザインのおかげで、BG 1919/8は、光の通過を確保するだけでなく、浮き彫りではない幾何学的な装飾でフローリングを装飾したいという要望がある水平構造に最適です。設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • Unique refBG_1919_8_Circles
  • コレクションセットTechnology-Pavers:mattoni
  • コレクションBG 1919/8 Circles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks