製品の公開
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview
    Seves Glass Block

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Google翻訳”,
    Orbis BG R19 / 10は、さまざまな建物の要件を満たすためにデザインと機能を組み合わせた円形のガラスブロックペーバーです。複雑な都市構造からシンプルなインテリアまで、そのユニークな形状は、床、歩道、スカイウォーク、地下スペース、歩道橋、中庭などの住宅および商業用途にスタイル、個性、独創性を追加するための理想的なソリューションです。 Orbis BG R19 / 10を使用すると、最も必要な場所で自然光を最大化すると同時に、水平構造の安定性、機械的抵抗、および音響と断熱を向上させることができます。 Orbis BG R19 / 10は、Ø19x10cmとØ19x5cm(ハーフシェル形式)の2つのサイズで利用でき、片面または両面にサンドブラスト仕上げの滑らかなガラスデザインが施されています。
    仕様

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    技術仕様
    • Unique refBG_R19_10_Clearview
    • コレクションセットTechnology-Pavers:mattoni
    • コレクションBG R19/10 Clearview
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (25)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)