製品の公開
Q19 ANGOLARE O MET
Seves Glass Block

Q19 ANGOLARE O MET

Google翻訳”,

Pegasus Metallisedコレクションを完成させるために、Seves Glassblockは、デザイン、創造性、優雅さを損なうことなく「すべてのガラス」の壁を仕上げたい人のために、一連の特別な作品を作成しました。これらの特別な端子および角のあるガラスブロックは、ペガサスガラスブロックを他のブロックと区別するのと同じ技術的および美的特性で作られています。 Pegasus Metallised Angularガラスブロックは、90°の角度で壁、コーナー、構造物に独自の仕上げソリューションを提供します。丸みを帯びた角で、ガラス構造の全体的な形状とデザインを強化し、柔らかくします。

角のあるガラスブロックのクリアバージョンは、ガラス構造を完成させ、透明なガラスブロックに当たる光の明るさと輝きを強調します。

仕様
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refQ19_ANGOLARE_O_MET
  • コレクションセットDesign Line
  • コレクションANGOLARE O MET
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)152
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
5つ星のうち4.7 4.7 (24)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)