製品の公開
Clear 1919_5
Seves Glass Block

Clear 1919_5

Google翻訳”,
壁をより軽く、より薄くするために、ガラスブロック1919/5が作成されました。わずか5 cmの厚さのおかげで、ガラスブロック1919/5は、家具室に使用でき、従来の製品である8と比較して全体の重量が軽い表面を作成できます。厚さcm。 1919/5は、ヌビオとコルチナのデザインで利用できます。
仕様
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refClear_1919_5
  • コレクションセットTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • コレクションClear 1919/5
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks