製品の公開
Clear 1919/8 Corner 90° Wave
Seves Glass Block

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Google翻訳”,

ベーシックライン90°コーナーガラスブロックは、優れた製品群の典型的なエレガンスでガラスブロック壁を仕上げます。直角の平面図で壁を作成するのに理想的で、ガラスブロック表面の連続性を維持し、他の材料(セメント、プラスチック、木材、またはアルミニウム)の使用を制限して、より簡単で迅速な設置と、より軽く、より調和のとれた最終結果を実現します。すべてのClearLineガラスブロックおよびすべてのColoredBasicsと互換性があり、1cm以上のスペースで設置する必要があります。

ベーシック90°コーナーブロックは、クリアカラー、波状のデザイン、両面に透明でサンドブラスト仕上げが施されています。

仕様
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • コレクションセットBasic Line
  • コレクション1919/8 Corner 90° wave
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)132
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks