製品の公開
Marseille Tile
Seves Glass Block

Marseille Tile

Google翻訳”,

マルセイユタイルは、屋根の覆いを光が通過できるようにしたい場合に表示されます。

その全体的または部分的な適用は、一方では技術的および機能的要件、すなわち光の通過を満たし、他方ではそれはあなたが美的嗜好に従って環境を装飾することを可能にし、屋根瓦でも透明性と明るさの効果を得ることができます。

インターロッキングタイルは、透明な仕上げで利用できます。

仕様
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refMarseille_Tile
  • コレクションセットTechnology - Roofing
  • コレクションMarseille Tile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-16
  • エディション1
  • 幅(mm)395
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)3.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Blocks
  • UNSPSC301315
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks