製品の公開
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview
    Seves Glass Block

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Google翻訳”,

    Orbis BG R19 / 5は、さまざまな建物の要件を満たすためにデザインと機能を組み合わせた円形のガラスブロックペーバーです。

    複雑な都市構造からシンプルなインテリアまで、そのユニークな形状は、床、歩道、スカイウォーク、地下スペース、歩道橋、中庭などの住宅および商業用途にスタイル、個性、独創性を追加するための理想的なソリューションです

    Orbis BG R19 / 5を使用すると、最も必要な場所で自然光を最大化すると同時に、水平構造の安定性と機械的抵抗を高めることができます。

    Orbis BG R19 / 5は、Ø19x5cmとØ19x10cm(中空フォーマット)の2つのサイズがあり、片面または両面にサンドブラスト仕上げの滑らかなガラスデザインが施されています。

    仕様
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    技術仕様
    • Unique refORBIS_B_R19_5_Clearview
    • コレクションセットTechnology-Pavers:mattoni
    • コレクションBR 19/5 Clearview
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks