製品の公開
Q19 O ENERGY SAVING 1.5
Seves Glass Block

Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Google翻訳”,

省エネ

Seves Glassblockの特許取得済みの「省エネ」技術により、低放射率ガラスプレートと圧力制御されたアルゴンガスが導入されます。プレートがガラス面の間に挿入されて熱橋が遮断され、アルゴンガスが注入されてブロックの熱貫流率がU = 1.5W/に低下します。 m2 K、エネルギーを節約し、環境を保護します。

仕様
  • Q 19 ES 1.5 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.5

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refPegasus_Clear_Q19_Wavy_ES_1_6
  • コレクションセットEnergy Saving
  • コレクションPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
類似製品