製品の公開
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
TER LINEARE O
    Seves Glass Block

    TER LINEARE O

    Google翻訳”,

    デザインと創造性を損なうことなく「すべてのガラス」の壁を仕上げたい人のために、特別なガラスブロックピースが作成されました。
    ペガサスリニアターミナルガラスブロックは、追加の材料(セメント、プラスチック、木材、またはアルミニウム)を使用せずに壁を美しく完成させ、完全な設計の調和と簡単な設置を実現します。

    クラシックなクリアバージョンから6つのパステルカラー(青、アクアマリン、緑、ピンク、シエナ、ノルディカ)の豊富な色調範囲まで、ペガサスガラスブロックは、望ましい強調と装飾効果のためのマルチカラーの壁の作成を容易にします。

    波状のガラスのデザインは、光の通過に影響を与え、プライバシーを維持し、光の反射で新しい形状を作成します。ガラスブロックの特別な内部形成は、光線をフィルタリングし、それらの方向を変形させ、それらのプロファイルを不思議な影と不規則な形に変えます。

    ガラスブロックを通過する光の反射の透明性が環境を照らし、昼と夜の両方の設定で動的で刺激的なものにします。

    仕様
    • TER LINEARE O Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refTER-LINEARE-O
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションTER LINEARE O
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks