製品の公開
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
    Seves Glass Block

    TER LINEARE O MET

    Google翻訳”,

    Pegasus Metallisedコレクションを完成させるために、Seves Glassblockは、デザイン、創造性、優雅さを損なうことなく「すべてのガラス」の壁を仕上げたい人のために、一連の特別な作品を作成しました。これらの特別な端子および角のあるガラスブロックは、ペガサスガラスブロックを他のブロックと区別するのと同じ技術的および美的特性で作られています。

    ペガサス金属化リニアターミナルガラスブロックは、追加の材料(セメント、プラスチック、木材、またはアルミニウム)を使用せずに壁を美しく完成させ、完全な設計の調和と簡単な設置を実現します。

    リニア端子台のクリアバージョンはガラス構造を完成させ、透明なガラスブロックに当たる光の明るさと輝きを強調します。

    仕様
    • TER LINEARE O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refTER-LINEARE-O-MET
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションTER LINEARE O MET
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (25)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)