製品の公開
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    Google翻訳”,
    従来のソリューションが不可能な場合に、家のほぼどこにでも追加のトイレを設置できるオリジナルのマセレータ ポンプ ユニット。1 つのトイレのみの設置に最適。タンクに簡単にアクセスしてサービスやメンテナンスができます。配管を変更する必要はありません。既存の Saniflo 製品と交換できます。垂直方向に最大 4 メートル、水平方向に最大 100 メートルまでポンプできます。
    技術仕様
    • Unique refSaniflo
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanibroyeur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)263
    • 幅(mm)330
    • 奥行き(mm)219
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPP-MD
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor