製品の公開
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 110
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 110

    Google翻訳”,

    AEROTUBEは、すべての機能要素がパイプ内に配置されているため、筐体は目立たないデザインでありながら、需要に応じた制御換気を高い快適性で実現します。AEROTUBEシステムは4種類のユニットで構成されており、単体でもペアでも使用可能です。また、複数の部屋に設置することもできます。「スマート」バージョンでは、ユニット同士をインテリジェントかつ簡単にネットワーク接続し、SIEGENIA Comfortアプリで操作できます。新築でもリノベーションでも、あらゆる部屋に最適なソリューションをご提供します。

    仕様
    • Two passive ventilator versions with different pipe diameters.

      With the versions AEROTUBE DD 110 and 160, the AEROTUBE system also covers the requirements of passive ventilation on the basis of the natural pressure differential. Three different pipe diameters of 110, 150 or 160 mm provide the necessary flexibility for planning. The optional vent duct can be used for an undisturbed facade view and increased sound absorption values of up to 72 dB.

      AEROTUBE DD 110 or 160 mode of operation at a glance:

      • Air supply and extraction on a pressure differential basis
      • Cross ventilation (at least two devices required)
      • AEROTUBE DD 160: can be subsequently upgraded to AEROTUBE WRG smart or AEROTUBE AZ smart
    技術仕様
    • Unique refaerotube_dd_110
    • コレクションセットVentilation systems
    • コレクションWall-mounted ventilators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)178
    • 幅(mm)178
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Ventilation
    • UNSPSC401015
    • Uniclass2015コードEF_65_40
    • Uniclass2015詳細Ventilation
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 25 15
    • OmniClassタイトルHeating and Ventilating Units
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ