製品の公開
(BR) Hue Infuse
Signify Brazil

(BR) Hue Infuse

Google翻訳”,

黒の Infuse ミディアム シーリング ライトの現代的なデザインは、天井にほのかな光を放ち、その下には力強い輝きを放ち、印象的な印象を与えます。色とりどりのライトで雰囲気を演出したり、暖かい色調でリラックスしたりできます。

製品のハイライト

  • 耐用年数±10年
  • BluetoothおよびHueブリッジ対応
  • 天井用に設計
  • 白色光と色光を組み合わせる
  • アプリや音声で照明を制御
仕様
  • Design e acabamento Cor Preto/ Branco

    Material Metal sintético

    Recurso/acessório extra incl. Regulável com interruptor e aplicativo Hue Sim

    Desenvolvido especialmente para Sala de estar e quarto

    Estilo Moderno

    Tipo Luzes de teto

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 046677579845

    Peso líquido 3,14 kg

    Peso bruto 3,94 kg

    Altura 100 mm

    Comprimento 457 mm

    Largura 437 mm

    Número do material (12NC) 929003531702

    Dimensões e peso do produto

    Altura 3,4 in

    Comprimento 16,7 in

    Largura 16,7 in

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Fluxo luminoso 2.350 lm a 4000K

    Vida útil até 25.000 hora(s)

    Tecnologia da lâmpada LED

    Cores claras 2000-6500 Hue White Color Ambiance

    Eletricidade 50-60 Hz

    LED Sim

    LED incorporado Sim

    Número de lâmpadas 1

    Lâmpada de potência incluída 33.5 W

    Código IP 20

    Classe de proteção I - aterrado

    Fluxo luminoso a 2.100 lm 2700 K

    Compatibilidade Compatível com o recurso Efeitos Sim

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

技術仕様
  • Unique refbr-infuse-hue
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-05-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

南アメリカ
ブラジル