製品の公開
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
    Signify Thailand

    Philips Flex Micro, eW

    Google翻訳”,

    単一温度の白色光を備えた高強度ノードの外部の小さくて柔軟なストランド
    Flex Micro、eWは、50個の小さな個別に制御可能なLEDノードの用途の広いストランドです。柔軟なフォームファクターにより、壁、天井、床、3次元彫刻、セットピースなど、ほぼすべての内面または外面に動的な白色光のポイントを設置できます。 Flex Micro、eWを使用してビデオを表示できます。

    仕様
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    技術仕様
    • Unique refPhilips_Flex_Micro_eW
    • コレクションセットFlex
    • コレクションExterior flexible nodes light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    アジア