製品の公開
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
    Signify Thailand

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Google翻訳”,

    調整可能な白色光を備えたエクステリアコンパクトな建築および景観スポットライト
    iW Burst Compact Powercoreは、アクセントおよびサイト照明用に設計された高出力の外部定格LEDスポットライトです。 iW Burst Compact Powercoreは、ウォームLEDとクールLEDのチャネルを組み合わせて、2700Kから6500Kの範囲の可変色温度を提供します。建築および景観バージョンは、さまざまなアップライト、フラッドライト、および装飾照明アプリケーションをサポートします。

    仕様
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    技術仕様
    • Unique refPhilips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • コレクションセットBurst gen2
    • コレクションExterior spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    アジア