製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
利用できません: アメリカ合衆国
Similor Kugler
フォロー
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Google翻訳”,
原文を見る
サーモスタットシャワーステーション、取り付け距離153 mm、レインシャワーØ250 mm、ハンドシャワーStella 100、フレキシブルホース1本およびダイバータ
ダウンロード
仕様
仕様
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
技術仕様
技術仕様
Unique ref
5-01957-100-000
コレクションセット
SK Citypro S
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.similor.ch/en/prod/5-01957-100-000/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
5.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Showers
UNSPSC
30181503
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
スイス
類似製品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ダウンロード
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ダウンロード
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ダウンロード
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ダウンロード