製品の公開
Şişecam Climax (IT)
Sisecam Flat Glass

Şişecam Climax (IT)

Google翻訳”,
  • Şişecam の Low-E コーティングガラス。
  • 断熱効果により建物の暖房負荷軽減に貢献します。
  • 透明性と自然光に妥協はありません。
  • 太陽熱を最大限に活用します。

使用分野

住宅や中小規模の商業ビルに最適なソリューションを提供します。

製造方法

「磁気強化真空スパッタリング」技術により、フロートガラスまたは着色ガラスに多層金属/金属酸化物を蒸着して製造されるオフラインコーティングガラス。

サイズと厚さ

厚さ(mm):4.0&6.0

標準サイズ(mm):3210*2250、3210*2500、3210*6000

寸法公差は全公称サイズで±5 mmです。異なるサイズや厚さをご希望の場合は、Şişecamまでお問い合わせください。

品質

「EN 1096 建物のガラス - コーティングガラス」に準拠して製造されています。

仕様
  • PRODUCT: Şişecam Climax

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 76%

    Daylight External Reflectance: 14%

    Daylight Internal Reflectance: 11%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 51%

    External Solar Energy Reflectance: 25%

    Solar Energy Absorption: 25%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 61%

    Shading Coefficient: 0.7

    UV Transmittance: 31%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    SOUND INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #3

    Outer Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Inner Glass: Şişecam Climax

    Calculation Standard: EN-410

技術仕様
  • Unique refsisecam-climax-IT
  • コレクションセットSisecam Low-E Glass
  • コレクションSisecam Low-E Glass
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類プレート
  • Uniclass2015コードPr_25_71_33_42
  • Uniclass2015詳細Insulated glass units (IGUs)
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClassタイトルCurtain Wall Infill Panels