製品の公開
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • 水効率の目標を達成するためのフラッシュ量
  • 独自のカバー設計により糸を水源から隔離し、過酷な水条件から糸を保護します
  • フィルター付き O リング バイパス付き固定容量ピストン
  • ADA 準拠、金属振動、ノンホールド オープン ハンドル、トリプル シール ハンドル パッキングにより、フィクスチャが意図したフラッシュ ボリュームを超えないようにします
  • ロック式の耐衝撃性ストップ キャップにより、改ざんを防止
  • さまざまな幅に対応する調節可能なテールピース
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳造により、長寿命が保証されます
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_crown-120
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ